WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL YE CUS - Daralan makaron
0833237

Daralan makaron, sarı, kablo çapı aralığı: 9,5 ... 19,1 mm: kullanıcı tanımlı, Kesim, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 30 mm, metin alanı genişliği: 60 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kollu malzeme optimum kullanımı için önceden monte edilmiştir
WMS ... küçültme kollu markalama kalıcı ve esir iletken ve kablo sağlamak
Kollar küçültmeden sonra esnek kalır