Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

ST-5EP1N8AH100S - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1613549

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, düz, Standart ve SPEEDCON içkilit için, M17, pin sayısı: 5+PE, kontak türü: Pin, Eksenel O-ring, ekranlı: evet, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: ST

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Uygulamaya özel duvar montajı, opsiyonel olarak diş veya dönme koruması ve kilitleme somunu ile
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj