Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

ST-08S1N8AW500S - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1619220

Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, düz, Standart ve SPEEDCON içkilit için, M17, pin sayısı: 8, kontak türü: Dişi, Eksenel O-ring, ekranlı: evet, flanş ölçüleri: 25,75 mm x 25,75 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: ST

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Kenetlenir kontak ara parçaları sayesinde esnek montaj