ST-08P1N8AWQ00S - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1613286

Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, düz, Standart ve SPEEDCON içkilit için, M17, pin sayısı: 8, kontak türü: Pin, Eksenel O-ring, ekranlı: evet, flanş ölçüleri: 21.6 mm x 21.6 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: ST

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Kenetlenir kontak ara parçaları sayesinde esnek montaj