Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SM-7EPWN8AA700 - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1620664

Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, açılı döndürülebilir, Standart ve SPEEDCON içkilit için, M40, pin sayısı: 4+3+PE, kontak türü: Pin, Eksenel O-ring, ekranlı: evet, flanş ölçüleri: 40 mm x 40 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: SM

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

310°'ye kadar sonsuz ölçekte ayarlanabilir kablo çıkış yönü ile kolay bağlantı
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj