SH-8ESS48AAD00S
-
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1621564
M23, Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, seri: SH, açılı döndürülebilir, ekranlı: evet, Standart ve SPEEDCON içkilit için, Kutup sayısı: 8+4+PE, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, Eksenel O-ring, flanş ölçüleri: 26 mm x 26 mm
Ürün Ayrıntıları
Sipariş bilgisi: | Krimp kontaklar, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, ayrı olarak sipariş edin |
Güvenlik notu | |
Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
• UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
• Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
• Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
• Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
• Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
• Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
• > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
• Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
• Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
• Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
• Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
• Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin. | |
• Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
• Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. | |
• Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. |
Ürün tipi | Yuvarlak konnektör (cihaz tarafı) |
Uygulama | Hibrit |
Muhafaza | |
Flanş ölçüleri | 26 mm x 26 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzole gövde | |
Not | Sipariş bilgisi: Krimp kontaklar, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, ayrı olarak sipariş edin |
Elektrik çarpmalarına karşı koruma | IEC 61984 ve VDE 0623 |
Malzeme (İzole gövde) | PA 6.6 |
Takma/çekme çevrimleri | 100 |
Bağlantı yöntemi | Krimp bağlantı |
Kontak tipi | Dişi |
Uygulama | Hibrit |
Kutup sayısı | 13 |
Bağlantı profili | 8+4+PE |
Montaj yüksekliği | 2000 m |
Numara Kontak (Güç kontakları) | 5 |
Çap Kontak (Güç kontakları) | 2 mm |
Litz teli kesiti min. Kontak (Güç kontakları) | 0,25 mm² |
Litz teli kesiti maks. Kontak (Güç kontakları) | 4 mm² |
Nominal akım Kontak (Güç kontakları) | 30 A (maks. bağlantı kesiti için) |
Nominal gerilim Kontak (Güç kontakları) | 630 V AC (Aşırı gerilim kategorisi III/3) |
850 V DC (Aşırı gerilim kategorisi II/3) | |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Numara Kontak (Sinyal kontakları) | 8 |
Çap Kontak (Sinyal kontakları) | 1 mm |
Litz teli kesiti min. Kontak (Sinyal kontakları) | 0,06 mm² |
Litz teli kesiti maks. Kontak (Sinyal kontakları) | 1 mm² |
Nominal akım Kontak (Sinyal kontakları) | 8 A (maks. bağlantı kesiti için) |
Nominal gerilim Kontak (Sinyal kontakları) | 50 V (Kontak 1 ... 8) |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Muhafaza | |
Not | Maksimum tel kesitleri ile tam atama yapıldığında, montaj için uygunluk kontrol edilmelidir. |
Tip | Flanş muhafazası |
Diş tipi | M23 |
Tasarım | açılı döndürülebilir |
Kilitleme tipi | Standart ve SPEEDCON içkilit için |
Pg vidalı bağlantı | yok |
Montaj tipi | Önden montaj/kare flanş (4x Ø 3,2 mm) |
Flanş ölçüleri | 26 mm x 26 mm |
Muhafaza malzemesi | Torna parçaları: bakır çinko alaşımı (CuZn), döküm parçalar: çinko (GD-Zn) |
Koruma sınıfı (takılı) | IP67 |
IP68 | |
IP69K | |
Cihaz için conta | Eksenel O-ring |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 115 °C (çalışma eğrisine bakınız) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 50 % ... 65 % |
Ürün numarası | 1621564 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABR |
Ürün Kodu | ABRCDM |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356937122 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 138,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 121,157 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
SH-Z2304 - Koruyucu kapak 1622137
-
SH-Z2303 - Metal koruyucu kapak 1622138
-
SH-Z2302 - Metal koruyucu kapak 1622139
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Plastik koruyucu kapak 1055753
-
ST-10KS010 - Krimp kontak 1618239
-
ST-10KS035 - Krimp kontak 1618464
-
SF-20KS021 - Krimp kontak 1621576
-
SF-20KS022 - Krimp kontak 1621577
-
SF-20KS023 - Krimp kontak 1621578
-
RF-Z0017 - Renkli markalama 1620624
-
RF-Z0018 - Renkli markalama 1620625
-
RF-Z0019 - Renkli markalama 1620626
Avantajlarınız
310°'ye kadar sonsuz ölçekte ayarlanabilir kablo çıkış yönü ile kolay bağlantı
Her muhafaza pin veya soket kontaklarıyla donatılabilir
Sinyal iletimi için toplamda sekiz kontak mevcuttur
Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018