SF-20KS021
-
Krimp kontak
1621576
Krimp kontak, Dişi, tornalanmış, kontak çapı: 2 mm, iletken kesiti: 0,25 mm2 ... 1 mm2, kontak malzemesi: CuZn, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1244461
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Bağlantı için yüksek gerilme dayanımı
Düşük kontak direnci
Kolay üretim izleme