SACCEC-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1525607

Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, 2-kutup, PUR halojen içermez, kırmızı lila RAL 4001, ekranlı, Soket, düz, M12, kodlama: B, açık açık kablo, Önden montaj, M16 x 1,5, Kablo bağlantısı, kablo uzunluğu: 1 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Hemen kullanım için çeşitli standart boyutlarda ön montajlı kablolar ile
Müşteriye özel versiyonlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir
Optimum conta geçirmezliği için kablo tarafından mühürlü
Tüm yaygın ağlar ve fieldbus'lar için kablo tasarımları
Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı