SACCBP-M12MSD-4CON-M16/1,0-931 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1551574

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Ethernet CAT5 (100 Mbps), Ethernet, 4-kutup, PUR, su mavisi RAL 5021, Pin, düz, M12, kodlama: D, açık açık kablo, Arkadan montaj, M16 x 1,5, Kablo bağlantısı, kablo uzunluğu: 1 m, 0,14 mm2, Ethernet, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları