cULus Onaylı
Onay kimliği: E468743-20180113Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 12 A | 16 |
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Güç, 5-kutup, Soket, düz, M12-Standart, kodlama: K, açık açık kablo, Arkadan montaj, M16 x 1,5, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,2 m, 1,31 mm2, UL/cUL çok telli montaj kablosu, döküm, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 12 A | 16 |