Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SACC-DSI-FS-5CON-M16/0,5 PP - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1027666

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Üniversal, 5-kutup, Soket, düz, M12-Push-pull harici kilitleme, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE litz teli, döküm, 2026 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sinyallerin, verilerin ve gücün emniyetli iletimi için yaygın M12 standart bağlantı
Ulaşması zor alanlardaki cihazların ve sistemlerin kolay ve hızlı kablajı
Maksimum kullanılabilirlik için üreticiden bağımsız M12 Push-Pull kilitleme sistemi
Aşırı mekanik gerilmeler altında dahi güvenilir ekran bağlantısı
Vidalı veya Push-in bağlantılı konnektörlerle uyumlu