CA-09S1N8A2S00 - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1619971

M23, Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, seri: CA, düz, ekranlı: evet, Standart ve SPEEDCON içkilit için, Kutup sayısı: 8+1, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, Yassı conta, flanş ölçüleri: 25 mm x 25 mm, kodlama: N

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Esnek saha montajı için konnektör
Sinyallerin güvenli iletimi için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj