CA-07P1N12HZ00 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1619846

M23, Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, seri: CA, düz, ekranlı: evet, Standart ve SPEEDCON içkilit için, Kutup sayısı: 7, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Lehim bağlantısı, Eksenel conta, kodlama: N, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Esnek saha montajı için konnektör
Sinyallerin güvenli iletimi için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Lehim bağlantısı: çeşitli litz telleri için verimi kanıtlanmış bağlantı teknolojisi
Uygulamaya özel duvar montajı, opsiyonel olarak diş veya dönme koruması ve kilitleme somunu ile