Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

ST-08S1N8A9K04S - Kuplaj konnektörü
1618726

Kuplaj konnektörü, düz, Standart ve SPEEDCON içkilit için, M17, pin sayısı: 8, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 9 mm ... 11,2 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: ST

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İndirgenmiş boyut: kompakt cihazlar için ideal
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Esnek kullanım: çeşitli kablo çapları için güvenilir bağlantı