Kuplaj konnektörü, düz kısa, Standart ve SPEEDCON içkilit için, M23, pin sayısı: 4+3+PE, kontak türü: Pin, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 7,5 mm ... 9 mm, SPEEDCON veya M23 standart tırtıllı somun bulunduran eşleşme konnektörleriyle uyumlu, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: SF, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür