cUL Onaylı
Onay kimliği: E153698-20190718Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Güç | 600 V | 24 A | 6 | |
Sinyal | 500 V | 4 A | 1,5 | |
Veri | 50 V | 1 A | 0,34 |
UL onaylı
Onay kimliği: E153698-20190718Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Güç | 600 V | 32 A | 6 | |
Sinyal | 500 V | 4 A | 1,5 | |
Veri | 50 V | 1 A | 0,34 |