M23-12S1N8A8003
-
Kablo konnektörü
1629214
M23, Kablo konnektörü, seri: M23 PRO, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 6 mm ... 10 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
Sipariş bilgisi: | 12 x 1 mm krimp kontakları ayrıca sipariş ediniz |
Güvenlik notu | |
Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
• UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
• Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
• Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
• Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
• Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
• Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
• > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
• Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
• Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
• Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
• Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
• Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin. | |
• Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
• Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. | |
• Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. |
Ürün tipi | Yuvarlak konektör (kablo tarafı) |
Bağlantı 1 | |
Kafa tasarımı | Soket |
İzole gövde | |
Not | Sipariş bilgisi: Krimp kontakları Ø 1 mm ayrı olarak sipariş edin |
Kodlama | N |
Takma/çekme çevrimleri | 100 |
Bağlantı yöntemi | Krimp bağlantı |
Kontak tipi | Dişi |
Uygulama | Sinyal |
Kutup sayısı | 12 |
Dönüş yönü | Standart |
Bağlantı profili | 12 |
Numara Kontak (Sinyal kontakları) | 12 |
Çap Kontak (Sinyal kontakları) | 1 mm |
Litz teli kesiti min. Kontak (Sinyal kontakları) | 0,08 mm² |
Litz teli kesiti maks. Kontak (Sinyal kontakları) | 1 mm² |
Nominal akım sinyal kontağı başına | 8 A (maks. bağlantı kesiti için) |
Nominal gerilim Kontak (Sinyal kontakları) | 150 V |
Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Montaj yüksekliği | 2000 m |
Muhafaza | |
Diş tipi | M23 |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Pg vidalı bağlantı | yok |
Muhafaza malzemesi | GD-Zn |
Koruma sınıfı (takılı) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
Conta | |
Dış kablo çapı | 6 mm ... 10 mm |
Sızdırmaz malzeme | FKM |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (çalışma eğrisine bakın) |
Daimi sıcaklık | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
Ürün numarası | 1629214 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABR |
Ürün Kodu | ABRABA |
Katalog Sayfası | Sayfa 76C-2-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626618470 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 117 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 101,341 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
SF-Z0028 - Tork ayarlı tornavida 1607456
-
SF-Z0027 - Eğri cıvata anahtarı 1607455
-
RF-Z0007 - Özel anahtar 1614347
-
RC-11S2000 - Krimp kontak 1596772
-
RC-12S2000 - Krimp kontak 1599600
-
RC-1KS2000 - Krimp kontak 1602998
-
RC-22S2000 - Krimp kontak 1603327
-
RC-21S2000 - Krimp kontak 1603315
-
RC-22S2300 - Krimp kontak 1603330
-
RC-22S2400 - Krimp kontak 1603332
-
RC-21S2300 - Krimp kontak 1603318
-
RC-21S2400 - Krimp kontak 1616500
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Plastik koruyucu kapak 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Plastik koruyucu kapak 1055745
-
UNIFOX-RT M23 12 - Çıkarma aleti 1247862
Avantajlarınız
Standart ve hızlı kilitleme sistemleri için imalatçılar arası uyumluluğa sahip çözümler
En zorlu koşullar altında bile güvenilir: Titreşim freni bulunan kablo konnektörleri
Son derece kullanışlı işletim için modern, sağlam tasarım
Kolay, düşük maliyetli kablo montajı: M17 - M40 için türdeş ekranlama
Sık arananlar
- Yuvarlak konnektörler, 5 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 6 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 12 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 4 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 7 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 3 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 8 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 10 kutuplu
- M12 erkek, 12 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 2 kutuplu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018