M23-09S1N8A90DUS - Kuplaj konnektörü
1629124

M23, Kuplaj konnektörü, seri: M23 PRO, düz, ekranlı: evet, standart ve ONECLICK hızlı kilitleme sistemi için, Kutup sayısı: 8+1, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 15 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Standart ve hızlı kilitleme sistemleri için imalatçılar arası uyumluluğa sahip çözümler
Son derece kullanışlı işletim için modern, sağlam tasarım
Kolay, düşük maliyetli kablo montajı: M17 - M40 için türdeş ekranlama