cULus Listed
Onay kimliği: E221474-20230803Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 5 A | 1 |
M17, Kablo konnektörü, seri: M17 PRO, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 8, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 5,5 mm ... 9,5 mm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 5 A | 1 |