SACB-4/ 8-L-PTP P12
-
Dağıtım kutusu
1491623
Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M12 PUSH-PULL dişi konnektör / M12 dişi konnektör, slot sayısı: 4, pin sayısı: 5, kodlama: A, slot ataması: Çift, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: geçmeli push-in yaylı bağlantı 180°, ekranlama: hayır
Ürün Ayrıntıları
| Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
| Uygulamaya yönelik not | Kullanılmayan slotlar, ilk işletime almadan önce yalıtılarak kapatılmalıdır. Uygun yalıtım elemanları, "Aksesuarlar" başlığı altında bulunabilir. |
| Dokümantasyonla ilgili açıklama | Kullanılan FMC 1,5/10-STF-3,5 - 1966172 PCB konnektörlerine yönelik ayrıntılı bilgiler için ürünün teknik verilerine bakın |
| Uygulama | Standart |
| Kutup sayısı | 5 |
| Slot sayısı | 4 |
| Kodlama | A |
| Maks. işletme gerilimi Umax | 30 V DC |
| Nominal gerilim UN | 24 V DC |
| Nominal akım, toplam | 8 A |
| Slot başına maks. akım taşıma kapasitesi | 2 A |
| Slot başına akım taşıma kapasitesi | 4 A |
| İletken bağlantısı | |
| Sensör/aktüatör bağlantı sistemi | M12 PUSH-PULL dişi konnektör |
| M12 dişi konnektör | |
| İletken kesiti Çok telli sinyal hattı | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| İletken kesiti Çok telli güç kaynağı | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Bağlantı kesit alanı AWG Çok telli sinyal hattı | 24 ... 16 |
| Bağlantı kesit alanı AWG Çok telli güç kaynağı | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu Sinyal hattı | 8 mm |
| Kablo soyma uzunluğu Güç kaynağı | 8 mm |
| Kılıfın soyma mesafesi | 50 mm (Ana kablo) |
| Sensör/aktüatör kablosu sıkma torku | 0,4 Nm |
| Muhafazayı tespit etmek için bağlantı vidasını sıkma torku. | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, birleştirme somunu | 5 Nm |
| Pin ataması | |
| Slot/konum = Kablo rengi veya bağlantı | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Malzeme Muhafaza | PBT |
| Malzeme | PUR |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | FKM |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
| Dış kablo çapı | 7 mm ... 12 mm |
| Bağlantı yöntemi | geçmeli push-in yaylı bağlantı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C |
| Standart tanımlama | M12-Push-Pull |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-010 |
| Ürün numarası | 1491623 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF3 |
| Ürün Kodu | AF3CBD |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151938567 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 211,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 211,22 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
UCT-EM (20X9) - Geçme etiketler 0801471
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Konnektör 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Konnektör 1438156
-
SACC-M12MS-5QO-0,5-CM M - Konnektör 1414600
-
SAC-4P-P12MS/ 5,0-PUR - Sensör/aktüatör kablosu 1392709
-
SAC-5P-P12MS/ 5,0-PUR - Sensör/aktüatör kablosu 1395709
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1393228
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1396099
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1393910
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1396550
-
UTA 107 - DIN ray adaptörü 2853983
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Aletler 1208445
-
TSD 25 SAC - Tork ayarlı tornavida 1212315
-
TSD-M 3NM - Tork ayarlı tornavida 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Aletler 1212486
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
IEC 61076-2-010 uyarınca push-pull hızlı kilitleme sistemi ile konnektörlerin hızlı ve güvenli montajı
Esnek: sahada montaj için konnektör kapaklı dağıtıcı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018