PTFIX 6X1,5-G BK - Dağıtım bloğu
3002893

Dağıtım bloğu, içten jumperlı, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj tipi: yapışkan bant, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu
DIN ray ve doğrudan montaj sayesinde esnek kullanım
Kompakt mikro potansiyel dağıtıcılar sayesinde yer kazandıran potansiyel dağıtımı
Her bir bağlantı noktasındaki delikler sayesinde kullanışlı test seçenekleri
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme