PTFIX 4X1,5 YE - Dağıtım bloğu
1046612

Dağıtım bloğu, içten jumperlı, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu
Aksesuar olarak flanş kapakları ile doğrudan montaj sayesinde esnek kullanım
Kompakt mikro potansiyel dağıtıcılar sayesinde yer kazandıran potansiyel dağıtımı
Her bir bağlantı noktasındaki delikler sayesinde kullanışlı test seçenekleri
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme