DNV
Onay kimliği: TAE00002TT-05Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-63083Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 17,5 A | - 1,5 |
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40047798cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu F | ||||
500 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |