PTFIX 4/6X1,5 RD - Dağıtım bloğu
1047468

Dağıtım bloğu, Beslemeli taban klemensi, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 7, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Yük kontağı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Hat kontağı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: kırmızı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler