PTFIX 4/12X1,5-G RD - Dağıtım bloğu
1046975

Dağıtım bloğu, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 13, Yük kontağı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Push-in bağlantı, Hat kontağı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: yapışkan bant, renk: kırmızı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler