PTFIX 18X1,5-NS35 OG - Dağıtım bloğu
1046958

Dağıtım bloğu, içten jumperlı, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 18, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj tipi: NS 35/15, NS 35/7,5, renk: turuncu

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Her bir bağlantı noktasındaki delikler sayesinde kullanışlı test seçenekleri
Kompakt mikro potansiyel dağıtıcılar sayesinde yer kazandıran potansiyel dağıtımı
DIN ray ve doğrudan montaj sayesinde esnek kullanım
Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme