Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PTFIX 18X1,5-NS35 GY - Dağıtım bloğu
1046949

Dağıtım bloğu, Dikey hizalamalı blok, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 18, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
Her bir bağlantı noktasındaki delikler sayesinde kullanışlı test seçenekleri
Kompakt mikro potansiyel dağıtıcılar sayesinde yer kazandıran potansiyel dağıtımı
DIN ray ve doğrudan montaj sayesinde esnek kullanım