PTFIX 12X1,5 BN - Dağıtım bloğu
3002776

Dağıtım bloğu, içten jumperlı, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 12, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: kahverengi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
Her bir bağlantı noktasındaki delikler sayesinde kullanışlı test seçenekleri
Aksesuar olarak flanş kapakları ile doğrudan montaj sayesinde esnek kullanım
Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu
Kompakt mikro potansiyel dağıtıcılar sayesinde yer kazandıran potansiyel dağıtımı