Sanayi tipi konnektörler
HC-B10-SG-RBK - Düz conta
HC-B10-SG-RBK
-
Düz conta
1407703
Yedek düz conta, HEAVYCON EVO panel montaj tabanı tip B10 için
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Conta
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme
NBR
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 125 °C
Montaj
Montaj açıklaması
HC-EVO-B10.....BK muhafaza için
Ticari Veriler
Ürün numarası
1407703
Ambalaj birimi
10 pc
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7AUX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356777858
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
5,91 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
5,75 g
Gümrük tarife no
40169300
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
Onaylar
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.AI30.B.01102
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,105 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
Krimp kontaklar
Modüler kontak ara parçaları
Adaptör plakaları
Modüler Push-in kontak ara parçaları
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı