US-EMP (49X15) SR - Geçme etiketler
0828855

Geçme etiketler, Kart, baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: kilitleme, Bir plakadaki etiket sayısı: 18, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 49 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, hızlı, kolay, etiketli ve maliyet-etkin THERMOMARK KART kullanılarak yapılabilir
Perfore işaretçileri ve etiketleri ayırmak kolaydır ve kolay bir şekilde takılabilir
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
US-EMP ... UniSheet etiket serisine mevcut CARRIER EMP ... etiket çerçevelerine takılabilen etiketler dahildir