US-EMP (27,9X17,4) - Geçme etiketler
0830980

Geçme etiketler, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: kilitleme, Bir plakadaki etiket sayısı: 21, metin alanı yüksekliği: 17,4 mm, metin alanı genişliği: 27,9 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Tüm US-EMP ... cihaz etiketleri müşteri isteğine göre basılmış olarak ta teslim edilebilir
US-EMP ... UniSheet etiket serisine mevcut CARRIER EMP ... etiket çerçevelerine takılabilen etiketler dahildir
Perfore işaretçileri ve etiketleri ayırmak kolaydır ve kolay bir şekilde takılabilir
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar