US-EMLP (17X7)
-
Plastik etiket
0828792
Plastik etiket, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 114, metin alanı yüksekliği: 7 mm, metin alanı genişliği: 17 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, hızlı, kolay, etiketli ve maliyet-etkin THERMOMARK KART kullanılarak yapılabilir
US-EMLP ... UniSheet etiketleme aralığı iyi yapışma özelliklerine sahip, kendinden yapışkanlı cihaz işaretçileri içerir
Perfore işaretçileri ve etiketleri ayırmak kolaydır ve kolay bir şekilde takılabilir
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
PVC malzeme, UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0