US-EMLF (104X70) - Etiket
1014294

Etiket, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 2, metin alanı yüksekliği: 70 mm, metin alanı genişliği: 104 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Yapışkan kombi etiketler
İç ve dış mekanda kullanım için uygun
Etiketler ISO 7010 uluslararası standardına uygundur
Yüksek yapışma gücü
Yüksek kaliteli mürekkep şeritleri ile birlikte kullanıldığında, sert ortamlarda da kullanılabilen yüksek dayanıklı bir etiketleme sağlanır.
Perforasyonlu etiketler kolayca ayrılabilir