US-EML (D39)
-
Etiket
0803822
Etiket, devre markalaması için, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 39 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 6, metin alanı yüksekliği: 39 mm, metin alanı genişliği: 39 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Üniform tabakalarda temin edilen etiketler hızlı, kolay ve uygun maliyetli olarak etiketlenebilir
US-EML ... UniSheet markalama serisi, kontrolör, sistem ve kontrol panosu imalatındaki ekipmanların markalanması için etiketler içerir
Önceden delinmiş etiketlerin ayrılması kolaydır ve rahatça takılabilir
Tabakalar proje alanlarına fonksiyon açıklamaları eklemek için alan sağlar
Yüksek kaliteli mürekkep şeritleri ile birlikte kullanıldığında, zorlu ortamlar için uygundur etiketleme oldukça dirençli bir formu ile sonuçlanabilir
Müşteriye özel tasarımlarda çok sayıda etiket renk ve ebadı mevcuttur