US-EML (17,5X8)
-
Etiket
0800461
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Cihaz etiketi |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 80 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 5 |
| Tanımlama teknolojisi | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| Genişlik | 17,50 mm |
| Yükseklik | 8,00 mm |
| Derinlik | 0,06 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 17,5 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 8 mm |
| RoHS uyumlu | evet |
| Folyo gücü | 50 µm |
| Yapışkan gücü | 20 µm |
| Yapışkan bant | Akrilik |
| Renk | beyaz (RAL 9010) |
| Taban eleman malzemesi | Polyester |
| Komponentler | silikon ve halojen içermez |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 150 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Montaj tipi | yapışkan bant |
| Ürün numarası | 0800461 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2419 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356606349 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 5,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 4,7 g |
| Gümrük tarife no | 39199080 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1472405
-
BLUEMARK ID - Yazıcı 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Yazıcı 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Mürekkep şeridi 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Mürekkep şeridi 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Mürekkep kartuşu 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Mürekkep kartuşu 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Mürekkep kartuşu 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Mürekkep kartuşu 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazin 1044355
-
THERMOMARK CARD - Termal transfer yazıcısı 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termal transfer yazıcısı 5148888
-
BLUEMARK CLED - Yazıcı 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazin 5146451
Avantajlarınız
Üniform tabakalarda temin edilen etiketler hızlı, kolay ve uygun maliyetli olarak etiketlenebilir
US-EML ... UniSheet markalama serisi, kontrolör, sistem ve kontrol panosu imalatındaki ekipmanların markalanması için etiketler içerir
Önceden delinmiş etiketlerin ayrılması kolaydır ve rahatça takılabilir
Tabakalar proje alanlarına fonksiyon açıklamaları eklemek için alan sağlar
Yüksek kaliteli mürekkep şeritleri ile birlikte kullanıldığında, zorlu ortamlar için uygundur etiketleme oldukça dirençli bir formu ile sonuçlanabilir
Müşteriye özel tasarımlarda çok sayıda etiket renk ve ebadı mevcuttur
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018