GPE 17,5X12 WH - Gravür malzemesi
0806916

Gravür malzemesi, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 75, metin alanı yüksekliği: 12 mm, metin alanı genişliği: 17,5 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm GPE ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
Kullanılan yapışkanlı folyo bile düz olmayan yüzeylerde, iyi bir yapıştırıcı özellikleri sağlar
İki tabakalı malzeme
Etiket sayfasının prefabrik, bireyin kendinden yapışkanlı etiketler oluşur
P1 OYMA ÜNİTESİ kullanarak oyulabilir
CMS-P1-PLOTTER kullanarak kolayca etiketli olabilir