EMT (23X109)R
-
İç etiket
0803457
İç etiket, Siemens S7-1500 kontrolörlerin markalaması için, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 23 mm, metin alanı genişliği: 109 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EMT (23x109)R, Siemens S7-1500 kontrolörlerini markalamak için beyaz geçme etiket
Özel biçimleri sayesinde, EMT (23x109)R geçme etiketler, takıldıktan sonra Siemens kontrolör etiket yuvası içinde emniyetli bir şekilde takılı kalır
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMT ... etiketlerini ihtiyacınıza göre basabilir