EMLS (60X30)R SR - Özel yapışkanlı emniyet etiketi
0800355

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

EMLS, bir değerlendirme plakası veya sızdırmazlık etiketi olarak kullanılabilen kurcalamaya dayanıklı bir etikettir
Sökerken metal katmanın bir kısmı ayrılır. Etiket ve alt katman üzerinde üçgen bir desen bırakır. 80°C'ye kadar güvenlik işlevi mümkündür
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm EMLS ... ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
EMLS ... malzemeleri UL listesindedir