EMLF (108XE)R RD
-
Etiket, oldukça esnek
0804198
Etiket, oldukça esnek, Rulo, kırmızı (RAL 3001), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 48 m, metin alanı yüksekliği: 108 mm, metin alanı genişliği: 48000 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EMLF etiketleri kendisini engebeli yüzeylere kalıplayan yumuşak, son derece esnek bir PVC filmden oluşur
-40 °C ... 90 °C arasındaki sıcaklıklarda dış mekânlarda 8 yıla kadar dayanabilir
Son derece yüksek kaliteli görünüm
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm EMLF... ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri