EMLC (40X8)R - Kumaş etiket
0800554

Kumaş etiket, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1000, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 40 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

EMLC etiketi çok düşük restorasyon kuvvetlerine sahip bir kumaş folyodan oluşur
Kenarlar ve eğrileri üzerinde takılıp etiket sağlar
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMLC ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir