EML-RM (25XE)R
-
Etiket, çıkarılabilir
0803713
Etiket, çıkarılabilir, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 40 m, metin alanı yüksekliği: 25 mm, metin alanı genişliği: 40000 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EML-RM etiketi geçici markalama için idealdir
Bu etiket sağlam ve güvenilir bir yapışma özelliğine sahiptir, ancak kalıntı olmadan tekrar kolayca çıkarılabilir. Bir kez çıkarıldığında yeniden kullanılamaz
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
EML-RM ... malzemeleri UL listesindedir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EML-RM ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir