EML-HA (...X...)R SR - Pürüzlü yüzeyler için etiket
0803091

Pürüzlü yüzeyler için etiket, Müşteri spesifikasyonlarına göre boyut, maksimum genişlik: 100 mm, maksimum yükseklik: 350 mm, Rulo, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, metin alanı yüksekliği: 350 mm, metin alanı genişliği: 100 mm

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

EML-HA … kendinden yapışkanlı cihaz etiketleri, kontrolörlerdeki, sistemlerdeki ve kontrol panosu imalatındaki çeşitli ekipman tiplerini markalamak için uygundur
EML-HA yüksek yapışma mukavemetine sahip özel bir yapıştırıcıya sahiptir. Bu, sert, dokulu ve düşük enerjili yüzeylere yapışabileceği anlamına gelir
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
EML-HA ... malzemeler, UL listesindedir