EML (19X6)RL
-
Etiket
1060223
Ürün Ayrıntıları
| Genel | THERMOMARK ROLL ve THERMOMARK ROLL 2.0 rulo yazıcılar için bu malzeme yalnızca harici etiket rulosu montaj parçası ile işlenebilir. |
| Ürün tipi | Cihaz etiketi |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 10000 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 4 |
| Tanımlama teknolojisi | Thermotransfer |
| Genişlik | 19,00 mm |
| Yükseklik | 6,00 mm |
| Derinlik | 0,08 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 19 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 6 mm |
| Folyo gücü | 50 µm |
| Yapışkan gücü | 20 µm |
| Yapışkan bant | Akrilik |
| Renk | beyaz (RAL 9010) |
| Malzeme | Polyester |
| Taban eleman malzemesi | Polyester |
| Komponentler | silikon ve halojen içermez |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 150 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VDMA 24364:2018-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çizilmeye karşı dayanım | |
| Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Sıcaklığa dayanıklı | |
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Test geçildi |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi (0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN için geçerli değil) |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma | |
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. - ] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| IRM 903 | Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Montaj tipi | yapışkan bant |
| Ürün numarası | 1060223 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2411 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626711300 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 460,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
THERMOMARK E.300 - Termal transfer yazıcısı 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - Termal transfer yazıcısı 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termal transfer yazıcısı 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termal transfer yazıcısı 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termal transfer yazıcısı 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Mürekkep şeridi 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Mürekkep şeridi 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Mürekkep şeridi 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Mürekkep şeridi 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Mürekkep şeridi 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termal transfer yazıcısı 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termal transfer yazıcısı 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termal transfer yazıcısı 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termal transfer yazıcısı 5146231
Avantajlarınız
EML … kendinden yapışkanlı cihaz etiketleri, kontrol, sistem ve anahtarlama panosu üretiminde çeşitli ekipman tiplerini markalamak için özellikle uygundur
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
EML ... malzemeleri UL listesindedir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EM ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir
Müşteriye özel tasarımlarda çok sayıda etiket renk ve ebadı mevcuttur
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018