EML (15X9)RL YE
-
Etiket
0804677
Etiket, Rulo, yellow (RAL 1018), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 10000, metin alanı yüksekliği: 9 mm, metin alanı genişliği: 15 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EML … kendinden yapışkanlı cihaz etiketleri, kontrol, sistem ve anahtarlama panosu üretiminde çeşitli ekipman tiplerini markalamak için özellikle uygundur
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
EML ... malzemeleri UL listesindedir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EM ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir
Müşteriye özel tasarımlarda çok sayıda etiket renk ve ebadı mevcuttur