EML (110XE)R - Etiket
0815596

Etiket, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 40 m, metin alanı yüksekliği: 110 mm, metin alanı genişliği: 40000 mm

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

EML … kendinden yapışkanlı cihaz etiketleri, kontrol, sistem ve anahtarlama panosu üretiminde çeşitli ekipman tiplerini markalamak için özellikle uygundur
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
EML ... malzemeleri UL listesindedir
Müşteriye özel tasarımlarda çok sayıda etiket renk ve ebadı mevcuttur
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EM ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir