PT 2-PE/S-120AC-ST
-
Tip 3 aşırı gerilim koruma arestörü
2839334
Enerji beslemesi için cihaz aşırı gerilim korumalı PT koruyucu fişi, görsel hata uyarısı. Nominal gerilim: 120 V AC
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Cihaz koruması |
Tasarım | Erkek |
Kutup sayısı | 2 |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Arestör CHECKMASTER ile test edilebilir, yazılım sürümü: | SW rev. 1,00'den itibaren |
IEC kategorisi | III |
T3 | |
EN tip | T3 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 17,7 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Derinlik | 52 mm |
Yatay pin aralığı | 1 Birim |
Komple modül genişliği | 17,7 mm |
Komple modül yüksekliği | 90 mm |
Komple modül derinliği | 65,5 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
Hareket yönü | 1L-N & N-PE |
Nominal frekans fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Maksimum sürekli gerilim UC | 150 V AC |
Nominal yük akımı IL | 26 A (30 °C) |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 2 µA |
Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 200 mVA |
İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 1,1 mA |
Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 2,5 kA |
3 kA (UL 1449'a uygun) | |
Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 620 V |
Koruma seviyesi Up (L-PE) | ≤ 850 V |
Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 850 V |
In'de artık gerilim | ≤ 620 V |
≤ 330 V | |
≤ 330 V | |
Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Gerekli maks. sigorta | 25 A (gL) |
25 A (MCB 25 A B/C) | |
Kısa devre mukavemet kapasitesi IP, maks. ön sigorta ile (r.m.s.) | 1,5 kA |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (Ex değil) |
-40 °C ... 80 °C (Sınıf I Div. 2 Gr. A, B, C, D) |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Standartlar | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
UL 1449 | |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-1 |
Not | 2005 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11/A11 |
Not | 2007 |
Standartlar/spesifikasyonlar | UL 1449 |
Not | ed. 2 |
Montaj tipi | Taban elemanı üzerinde |
Ürün numarası | 2839334 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CL1 |
Ürün Kodu | CL1411 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918182533 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 26,78 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,543 g |
Gümrük tarife no | 85363090 |
Menşe ülke | DE |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a) |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018