SACC-E-M12MSK-4PE-M16XL/2,0-US - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1329943

Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Güç, 5-kutup, Ankastre erkek konnektör, düz, M12-Standart, kodlama: K, açık açık kablo, Önden montaj, M16 x 1,5, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 2 m, 2,50 mm2, PEX litz teli

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt cihazlar için: sınırlı bir alanda yüksek güç iletimi
19 pense ölçülü montajı kolay, optimize edilmiş XL muhafaza konturu
Uzun süreli stabil conta için mekanik sıkma sınırlaması
Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı