UL onaylı
Onay kimliği: E221474-20240312Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | 20 - 14 |
cUL Listed
Onay kimliği: E221474-20240312Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | 20 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 326017-TL3-1Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |