cULus Onaylı
Onay kimliği: E221474-20140616Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | 24 - 22 |
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Üniversal, 8-kutup, Soket, düz, M12-Push-pull harici kilitleme, kodlama: A, açık açık kablo, Arkadan montaj, M16 x 1,5, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE litz teli, döküm, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | 24 - 22 |