cUL Onaylı
Onay kimliği: E118976Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 11 A |
UL onaylı
Onay kimliği: E118976Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 15 A |
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.AI30.B.01102EAC
Onay kimliği: EAC-ZulassungVDE çizim onayı
Onay kimliği: 40032336Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,75 - 1,5 |